ZN 230 S/GRAV
Número de artículo:167002813

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 30,5 mm
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal12025701
Descripción del tipo de productoZN 230 S/GRAV
Número de artículo (Nº artículo)167002813
EAN (European Article Number)7895054011217
eCl@ss number, version 12.027-37-12-25
eCl@ss number, version 11.027-37-12-25
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-25
ETIM number, version 7.0EC000624
ETIM number, version 6.0EC000624
Propiedades Globales
VersiónPlaca de etiquetado
Forma de construcciónrectangular
Material de la etiqueta de identificaciónAluminium
Color de las etiquetas identificadoresBlack
Peso bruto11g
Datos generales - Características
Con etiquetado de símbolosSí (1)
Anti-torsion protectionYes
Datos mecánicos
Diseño del etiquetadoEngraving
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud58mm
Anchura 45mm
Altura0,5mm
Diám. del taladro30,3mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/09/2026, 06:11