ZQ 700 ST-AS
Número de artículo:101215046
Archivo

Descripción de artículo
- Conector M12 de AS-i, inferior
- Caja de termoplástico
- Solamente una fuerza única para cables con longitud hasta 10 m
- Pulsador de rearme
- Indicador de posición
- Anclaje a prueba de torsión
- Detecta tracción o rotura del cable
- Doble aislamiento
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Apto para AS-i Power24
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoZQ 700 ST-AS
Número de artículo (Nº artículo)101215046
EAN (European Article Number)4030661404455
eCl@ss number, version 12.027-37-12-01
eCl@ss number, version 11.027-37-12-01
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-01
ETIM number, version 7.0EC002033
ETIM number, version 6.0EC002033
Aprobaciones - Normas
CertificadosASi-SaWcULus
Propiedades Globales
NormasEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 13850
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Material de la tapa de la carcasaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Longitud del cable, máxima10m
Tiempo de reacción, máximo100ms
Peso bruto230g
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF1,40 x 10⁻⁸/h
Nota (valor de PFH)hasta un máximo de 5.000 ciclos de conmutación al año
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima100.000Maniobras
Fuerza de accionamiento, máxima200N
recorrido de accionamiento400mm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoConector empotrado M12, 4-polos, codificación A
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor51mm
Anchura del sensor40,5mm
Altura del sensor182,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Humedad relativa, mínima30%
Humedad relativa, máxima95%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm / 5 g
Resistencia al impacto15 g / 11 ms
Grado de protección.II
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente operativa50mA
Principio de conmutaciónAcción brusca
Frecuencia máxima de conmutación3.600/h
Datos eléctricos - del AS-Interface
Tensión nominal operativa18 ... 31,6 VDC
Datos eléctricos - AS-i especificación
AS-i Versión V 3.0
Perfil AS-i S-0.B.F.F
AS-i, código-IO0x0
AS-i, código-ID0xB
AS-i, código ID-10xF
AS-i, código ID-20xF
Entrada AS-i, canal 1Bits de datos DI 0/DI 1 = transmisón dinámica de códigos
Entrada AS-i, canal 2Bits de datos DI 2/DI 3 = transmisón dinámica de códigos
Salidas AS-i, DO 0 … DO 3Sin función
Bits de parámetro AS-I, P0Canal 2 conectado
Bits de parámetro AS-I, P1Sin función
Bits de parámetro AS-I, P2Sin función
Bits de parámetro AS-I, P3Sin función
Nota (bits de parámetro AS-I)FID: error periférico.Las salidas de parámetro deben configurarse en "1111" (0xF).
Módulo de entrada AS-I0
Nota (módulo de entrada AS-I)Predeterminado en dirección 0, posibilidad de modificación a través de maestro de bus AS-Interface o dispositivo de programación manual
Asignación de contactos
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
Nota
Nota (en general)Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza.Adresowanie przez konektor M12 lub kabel płaski.Co 2 do 5 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoriaZalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 01/09/2026, 05:58