ZQ 900-02
Número de artículo:161186146

Descripción de artículo
- 3 entradas de cable M 20 x 1.5
- Caja metélica
- Accionamiento por un lado / Long. del cable hasta 75 m
- Pulsador de rearme
- Indicador de posición
- Diseño robusto
- Amplia zona de conexionado
- Anclaje a prueba de torsión
- Con retén de fuelle
- Detecta tracción o rotura del cable
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Código ACE Schmersal16771601
Descripción del tipo de productoZQ 900-02
Número de artículo (Nº artículo)161186146
EAN (European Article Number)4030661325934
eCl@ss number, version 12.027-37-12-01
eCl@ss number, version 11.027-37-12-01
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-01
ETIM number, version 7.0EC002033
ETIM number, version 6.0EC002033
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Material de la cajaMetal, fundición inyectada de cinc
Material del revestimiento de la cajapintado
Material de la tapa de la carcasaPlástico, termoplástico
Longitud del cable, máxima75m
Peso bruto1.400g
Datos generales - Características
Piloto de señalizaciónNo
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)100.000Maniobras
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor69,7mm
Anchura del sensor71,5mm
Altura del sensor, mínima220,3mm
Altura del sensor, máxima236,3mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Humedad relativa, máxima95%
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-154A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-131A
Elemento de conmutación2 contactos normalmente cerrados (NC)
Principio de conmutaciónAcción brusca
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (en general)Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza.Co 2 do 5 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoriaFor lengths of over 10 m, intermediate wire supports must be installed every 3 to 5 m.Wkręcaną lampę wskaźnikową należy zamówić oddzielnie, patrz akcesoria.Zalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 09/08/2026, 05:14