ZQ315-11
Número de artículo:103045742

Descripción de artículo
- Caja metélica
- Detecta tracción o rotura del cable
- Diseño a EN 50041
- Técnica de conexión rápida mediante bridas de conexión girables en 45º
- Entrada de cable 1 x M20 x 1,5
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoZQ315-11
Número de artículo (Nº artículo)103045742
EAN (European Article Number)4030661616803
eCl@ss number, version 12.027-37-12-01
eCl@ss number, version 11.027-37-12-01
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-01
ETIM number, version 7.0EC002033
ETIM number, version 6.0EC002033
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Forma de construcción de la cajaDiseño de construcción normalizada
Forma de accionamiento según EN 50041B
Material de la cajaMetal, fundición inyectada de cinc
Material del revestimiento de la cajapintado
Longitud del cable, máxima25m
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)100.000Maniobras
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima10.000.000Maniobras
Dirección de accionamientoUpwards
Fuerza de apertura forzada, mínima50N
Par de apriete de los tornillos de sujeción2Nm
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja2,6Nm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima0,34 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Par de apriete de la conexión eléctrica, máximo0,8Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud32,4mm
Anchura 40mm
Altura93,4mm
Anchura del actuador91mm
Alta del actuador21,4mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Grado de protección.I
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui300 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Corriente de cortocircuito400A
Categoría de utilización AC-15240VAC
Categoría de utilización AC-153A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-133A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Material de los contactos, eléctricosPlata
Nota
Nota (en general)Aby skompensować deformację kauszy linkę należy po zamontowaniu pociągnąć kilka razy. Następnie należy ponownie ustawić naciąg linki przy pomocy śruby oczkowej lub napinacza.Co 2 do 5 m należy zamocować śruby oczkowe lub inne przelotki linki, patrz akcesoriaZalecane długości linki dla wyłączników linkowych stopu awaryjnego w zależności od zakresu temperatury otoczenia.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/07/2026, 02:32