ZR 235-11Z-M20-2325
Número de artículo:151168160

Descripción de artículo
- con muelle de presión de retorno más fuerte en el interruptor básico
- Fuerza de accionamiento 12N±5%
- Caja con agujeros de sujeción redondos D=5mm
- resistente a temperaturas hasta -40°C
- No adecuado para temperaturas cambiantes
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50047