ZR 236-11ZR-1816
Número de artículo:151105853

Descripción de artículo
- con función de enclavamiento, reame mediante pasador con muesca
- Caja de termoplástico
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Doble aislamiento
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
Inicie sesión para ver los precios