ZR 332-11Y-1759
Número de artículo:101093074
Archivo

Descripción de artículo
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Gran separación de contactos
- Gran precisión del punto de ruptura a la repetición.
- Contactos dorados de plata maciza
- Sistema de acción brusca de retención magnética
- Sistema de conmutación separado del sistema de acción brusca, logrando el punto de ruptura constante e independiente del desgaste
- Diseño a EN 50041
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoZR 332-11Y-1759
Número de artículo (Nº artículo)101093074
EAN (European Article Number)4030661454610
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCC
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1
Forma de construcción de la cajaDiseño de construcción normalizada
Forma de accionamiento según EN 50041C
Material de la cajaAleación ligera inyectada
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto249g
Datos generales - Características
Funciones de seguridad Sí
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de contactos de seguridad1
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 60947-5-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)20.000.000Maniobras
Datos mecánicos
ActuadorPitón de rodillo
Material del rodilloLatón
Vida mecánica, mínima30.000.000Maniobras
Fuerza de accionamiento31N
Apertura de contactos> 2 x 1,25 mm (por recorrido completo)
Velocidad de accionamiento, mínima10mm/min
Precisión del punto de conmutación a la repetición0,02mm
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima1.5 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Conector lado B
ConectorConector hembra
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor40mm
Anchura del sensor40mm
Altura del sensor116,5mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65IP67
Temperatura ambiente-40 ... +80 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Corriente de cortocircuito1.000A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152,5A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 1 contactos normalmente abierto (NA)
Principio de conmutaciónAcción brusca
Duración de rebotes, máxima2,5ms
Frecuencia máxima de conmutación3.000/h
Tiempo de conmutación, mínimo1,5ms
Material de los contactos, eléctricosPlata dorada
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/07/2026, 18:42