ZS 231-01YR-M16-1256
Número de artículo:101168060
Archivo

Descripción de artículo
- entrada de cable M16 x 1,5
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoZS 231-01YR-M16-1256
Número de artículo (Nº artículo)101168060
EAN (European Article Number)4030661220390
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Propiedades Globales
NormasDIN VDE 0660-200EN 81EN IEC 60947-5-1
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Peso bruto55g
Datos mecánicos - Conexionado
Type of electrical connectionConexión por tornillo M16 x 1,5
Datos eléctricos
Elemento de conmutación1 contactos normalmente cerrados (NC)
Principio de conmutaciónAcción brusca
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 28/07/2026, 05:14