ZSD5CC
Número de artículo:103043703

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Diseñado particularmente para aplicaciones de Robótica según la norma ANSI.
- La configuración redundante de los contactos permite el procesamiento de las señales con relés de seguridad habituales.
- Los contactos no cierran al accionarlos hacia atrás ( pos 3-> pos 1)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoZSD5CC
Número de artículo (Nº artículo)103043703
EAN (European Article Number)4030661623351
eCl@ss number, version 12.027-37-12-38
eCl@ss number, version 11.027-37-12-38
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-38
ETIM number, version 7.0EC002571
ETIM number, version 6.0EC002571
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-8EN ISO 13849-1
Material de la cajaPlástico, termoplástico, auto-extinguible
Peso bruto268g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
B10D contacto (NC)100.000Maniobras
Datos mecánicos
Nota (vida mecánica)Contacto NA:
nivel 1 - 2 - 1: 1.000.000 maniobras
nivel 1 - 2 - 3 - 1: 100.000 maniobras
nivel 1 - 2 - 1: 1.000.000 maniobras
nivel 1 - 2 - 3 - 1: 100.000 maniobras
Recorrido de apertura forzada4,7mm
Fuerza de apertura forzada, mínima70N
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables1 x M20 x 1,5
ConexionadoConexión de tensión de muelle
Diámetro de cable permitido, mínima7mm
Diámetro de cable permitido, máxima13mm
Sección del cable, mínima0,2 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66
Temperatura ambiente-10 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +80 °C
Humedad relativa, mínima45%
Humedad relativa, máxima85%
Nota (humedad relativa)sin condensación
Resistencia a vibracionesFuncionamento: 5 … 55 Hz, Amplitud 0,5 mm min.; Destrucción: 16,7 Hz, Amplitud 1,5 mm min.
Resistencia al impactoFuncionamiento: 150 m/s², Destrucción: 1.000 m/s²
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp2,5kV
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa250VAC
Corriente nominal operativa2.500mA
Protección de cables y fusible externo del dispositivo10A f
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación1.200/h
Datos eléctricos - Contactos
Tensión, categoría de utilización AC-15125VAC
Corriente, categoría de utilización AC-151,5A
Tensión, categoría de utilización DC-13125VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,22A
Datos eléctricos - Contactos auxiliares
Tensión, categoría de utilización AC-15125VAC
Corriente, categoría de utilización AC-151A
Tensión, categoría de utilización DC-13125VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,22A
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridadSRB, 2 canales con detección de cortos circuitos entre hilos
Nota
Nota (en general)1) Gdy urządzenie jest używane w wilgotnych pomieszczeniach, należy stosować odpowiedni przewód przyłączeniowy.1) Niniejsze urządzenie zostało zbadane pod kątem wytrzymałości udarowej i ognioodporności zgodnie z UL508.Dopuszczalny jest jedynie przewód podwójnie ekranowanyModuł musi oferować możliwość kontroli zwarć międzykanałowych.Na życzenie dostępne są wersje specjalne z kablem przyłączeniowym.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/11/2026, 17:21