ZSD5/O.LTG.
Número de artículo:101199467
Archivo

Descripción de artículo
- 3 Posiciones Desconectado-Conectado-Desconectado
- Caja de termoplástico
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Diseñado particularmente para aplicaciones de Robótica según la norma ANSI.
- La configuración redundante de los contactos permite el procesamiento de las señales con relés de seguridad habituales.
- Los contactos no cierran al accionarlos hacia atrás ( pos 3-> pos 1)
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoZSD5/O.LTG.
Número de artículo (Nº artículo)101199467
EAN (European Article Number)4030661521435
eCl@ss number, version 12.027-37-12-38
eCl@ss number, version 11.027-37-12-38
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-38
ETIM number, version 7.0EC002571
ETIM number, version 6.0EC002571
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasCSA C22.2 Nr.14EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN ISO 11161EN ISO 12100JIS C8201-5-1UL 508 1
Material de la cajaPlástico, termoplástico, auto-extinguible
Peso bruto190g
Datos generales - Características
Cantidad de contactos NC1
Cantidad de contactos NA2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508EN ISO 13849-1
B10D contacto (NC)100.000Maniobras
B10D Contacto normalmente abierto (NO)100.000Maniobras
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Nota (vida mecánica)Contacto NA:
nivel 1 - 2 - 1: 1.000.000 maniobras
nivel 1 - 2 - 3 - 1: 100.000 maniobras
nivel 1 - 2 - 1: 1.000.000 maniobras
nivel 1 - 2 - 3 - 1: 100.000 maniobras
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables1 x M20 x 1,5
ConexionadoConexionado por tornillos
Diámetro de cable permitido, mínima7mm
Diámetro de cable permitido, máxima13mm
Sección del cable, mínima0,14 mm²
Sección del cable, máxima1,5 mm²
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-10 ... +60 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +80 °C
Resistencia a vibracionesFuncionamento: 5 … 55 Hz, Amplitud 0,5 mm min.; Destrucción: 16,7 Hz, Amplitud 1,5 mm min.
Resistencia al impactoFuncionamiento: 100 m/s², Destrucción: 1.000 m/s²
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp2,5kV
Datos eléctricos
Tensión nominal operativa250VAC
Corriente nominal operativa3.000mA
Protección de cables y fusible externo del dispositivo10A f
Resistencia de los contactos, máxima0,1Ω
Nota (resistencia de los contactos)en estado nuevo
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Frecuencia máxima de conmutación1.200/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Datos eléctricos - Contactos
Tensión, categoría de utilización AC-15125VAC
Corriente, categoría de utilización AC-151,5A
Tensión, categoría de utilización DC-13125VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,22A
Datos eléctricos - Contactos auxiliares
Tensión, categoría de utilización AC-15125VAC
Corriente, categoría de utilización AC-151A
Tensión, categoría de utilización DC-13125VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,22A
Accesorios
Recomendación interruptor de seguridadSRB, 2 canales con detección de cortos circuitos entre hilos
Nota
Nota (en general)1) Gdy urządzenie jest używane w wilgotnych pomieszczeniach, należy stosować odpowiedni przewód przyłączeniowy.1) Niniejsze urządzenie zostało zbadane pod kątem wytrzymałości udarowej i ognioodporności zgodnie z UL508.Dopuszczalny jest jedynie przewód podwójnie ekranowanyModuł musi oferować możliwość kontroli zwarć międzykanałowych.Na życzenie dostępne są wersje specjalne z kablem przyłączeniowym.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 23/11/2026, 20:01