ZV1H 235-11Z-ST-1637
Número de artículo:153002148

Descripción de artículo
- Acción brusca con presión de contactos constante hasta el punto de ruptura
- 1 conector M12, 4 polos
- Caja metélica
- Amplia gama de actuadores alternativos
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º