ZV7H 236-11Z-M20
Número de artículo:161156069

Descripción de artículo
- Caja de termoplástico
- Buena resistencia al aceite y gasolinas
- Amplia gama de actuadores alternativos
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Doble aislamiento
- Dimensiones de fijación según EN 50047
- Cabezal con 4 posiciones posibles a 90º
- sólo para aplicaciones de posicionado
- Ángulo de la palanca ajustable en pasos de 10º
Inicie sesión para ver los precios