103065545
Número de artículo:103065545

Descripción de artículo
- Módulo de expansión para la serie PSC1-C-10
- Expansión hasta 18 entradas/salidas digitales
- 2 salidas de aviso adicionales
- 4 contactos de relé seguros
- Conexión para todos los interruptores de seguridad habituales hasta PL e según ISO 13849-1
Detalles de Pedidos
Número de artículo (Nº artículo)103065545
eCl@ss number, version 12.027-24-22-07
eCl@ss number, version 11.027-24-22-07
Número eCl@ss, versión 9.027-24-22-07
ETIM number, version 7.0EC000236
ETIM number, version 6.0EC000236
Disponible desde01.07.2027
NotaAvailable from Q2/2027
Datos generales - Características
Cantidad de salidas por pulsos4
Cantidad de relés de salida (1 canal)2
Cantidad de entradas digitales seguras 10
Cantidad de entradas/salidas digitales seguras6
Cantidad de salidas digitales seguras 2
Cantidad de salidas de aviso4
Certificación de seguridad
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Montajeenclavable en carril DIN
Datos mecánicos - Conexionado
Sección del cable, mínima0,2 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
Sección, mínima24AWG
Sección, máxima12AWG
Conector (mecánico)terminales con tornillo enchufables
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 22,5mm
Altura98mm
Profundidad115mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP20
Temperatura ambiente-25 ... +55 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +75 °C
Humedad relativa, mínima10%
Humedad relativa, máxima95%
Nota (humedad relativa)sin condensación
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +20 %
Tensión nominal operativa24VDC
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Corriente nominal operativa
(salidas de seguridad)2.000mA
Datos eléctricos - Salidas de relé seguras
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-152A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-132A
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroBornes de conexión
Datos eléctricos - Monitorización de ejes
Cantidad de monitorizaciones de ejes, máximo1
Monitorización de ejes, tipo de encoderConmutador de proximidad
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 09/11/2026, 12:41