ACC-AZM400-BOW-6M-8M
Número de artículo:103038783

Descripción de artículo
- Desbloqueo a distancia a través de cable de tracción
- Utilizable como desbloqueo de escape o desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
- Longitud del alma de acero revestida; 6 m
- Distancia máxima: 8 m
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoACC-AZM400-BOW-6M-8M
Número de artículo (Nº artículo)103038783
EAN (European Article Number)4030661547824
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Propiedades Globales
Peso bruto276g
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud52mm
Anchura 40mm
Altura15mm
Longitud del alma de acero revestida6m
Longitud del cable Bowden8m
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroElektromagnetyczna blokada bezpieczeństwa nie wchodzi w zakres dostawy.Uwaga: Mechanizm odryglowania za pomocą cięgna Bowdena należy do akcesoriów, które można stosować wyłącznie w połączeniu z elektromagnetyczną blokadą bezpieczeństwa AZM400Z-...-BOW.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/07/2026, 15:33