ACTUADOR AZ 15/16-B3-1747 KPL.
Número de artículo:101096092

Descripción de artículo
- Para radios de accionamiento muy pequeños, a 90º del plano del actuador
- Es posible de añadir posteriormente
- Para retención sin juego de puertas ligeras
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoACTUADOR AZ 15/16-B3-1747 KPL.
Número de artículo (Nº artículo)101096092
EAN (European Article Number)4030661104140
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Nivel de codificación según EN ISO 14119baja
Material de la actuadorAcero inoxidable (V2A)
Peso bruto25g
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima32mm
Actuadorflexiblerecto
Fuerza de retención30N
Incluido en el suministro
Nota (incluído en el suministro, cantidad y tipo)Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten
Nota
Nota (en general)Oś zawiasu powinna znajdować się 11 mm powyżej górnej krawędzi wyłącznika bezpieczeństwa, w tej samej płaszczyźniePromień prowadzenia regulowany, minimum 32 mm, przy pomocy klucza sześciokątnego 2,5 mm (b)
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 30/07/2026, 19:55