ACTUADOR AZ/AZM 415-B30-02
Número de artículo:101139954

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoACTUADOR AZ/AZM 415-B30-02
Número de artículo (Nº artículo)101139954
EAN (European Article Number)4030661117225
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Material de la cajaFundición inyectada de metal ligero, pintado
Material de la actuadorFundición inyectada de cinc
Material del mandoAluminio
Material del desbloqueo de escapeMetal, recubierto de plástico
Peso bruto1.070g
Datos generales - Características
Manilla de emergencia (anti-pánico)Sí
Datos mecánicos
Bisagra de la puertaA la izquierda
Fuerza esquiladora25.000N
Actuador montadoInterior
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador34mm
Anchura del actuador75mm
Alta del actuador78mm
Length of the emergency exit90mm
Anchura de desbloqueo de escape157mm
Altura de desbloqueo de escape82mm
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 07/08/2026, 09:22