ADLBL
Número de artículo:101031178
Archivo

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- Dispositivos termoplásticos de control y señalización
- Sistema modular para elementos de contacto e iluminación
- Diseño ergonómico
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoADLBL
Número de artículo (Nº artículo)101031178
EAN (European Article Number)4030661532141
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalPulsador luminoso
Forma de construcciónRedondoTecleado
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material del mandoPlástico
Material del anillo frontalPlástico
Color del elemento de mandoAzul
Color del anillo frontalNegro
Peso bruto12g
Datos generales - Características
IluminableSí
Posibilidad de pulsador Sí
Aislamiento completo Sí
Número máximo de elementos de contacto2
Datos mecánicos
Desbloqueosin
Vida mecánica, mínima5.000.000Maniobras
Pulso de actuación4mm
Fuerza de accionamiento, aproximadamente9N
MontajeTuerca central
Par de apriete del tornillo1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura10,5mm
Altura de montaje13mm
Diámetro total29mm
Diámetro del superficie tocable23mm
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
Temperatura ambiente-25 ... +40 °C
Resistencia al impacto50 g
Datos eléctricos
Frecuencia máxima de conmutación6.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 08/11/2026, 04:13