ADP55.3SW/O.F
Número de artículo:101054131

Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoADP55.3SW/O.F
Número de artículo (Nº artículo)101054131
EAN (European Article Number)4030661605968
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónPulsador de impacto - Montaje en placa de soporte
Forma de construcciónRedondo
tipo de juntaJuntas de forma
Material del mandoPlástico
Material del anillo frontalPlástico
Color del elemento de mandoNegro
Color del anillo frontalNegro
Peso bruto37g
Datos generales - Características
Orejas de fijaciónNo
Posibilidad de pulsador Sí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
Desbloqueosin
Pulso de actuación4mm
Fuerza de accionamiento, aproximadamente7N
MontajeTuerca central
Par de apriete del tornillo1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura36mm
Nota (profundidad de montaje)Depth behind front panel including one contact element
Diámetro total55mm
diámetro de cabezales de actuación55mm
Diámetro del anillo frontal49mm
Diám. del taladro22,3mm
Espesor de la placa fronal, mínimo1mm
Espesor de la placa frontal, máximo6mm
Dimensión de montaje70 x 70mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP65
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Resistencia al impacto30 g / 18 ms
Resistencia a la vibración20 g / 10 ... 150 Hz
Datos eléctricos
Frecuencia máxima de conmutación1.200/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 01/08/2026, 20:31