ADTBL
Número de artículo:101031595
Archivo

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- Dispositivos termoplásticos de control y señalización
- Sistema modular para elementos de contacto e iluminación
- Diseño ergonómico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoADTBL
Número de artículo (Nº artículo)101031595
EAN (European Article Number)4030661606477
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
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
Color del elemento de mandoAzul
Color del anillo frontalNegro
Peso bruto20g
Datos generales - Características
Posibilidad de pulsador Sí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
Desbloqueosin
Vida mecánica, mínima5.000.000Maniobras
Pulso de actuación4mm
Fuerza de accionamiento, aproximadamente9N
MontajeTuerca central
Par de apriete del tornillo1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura10,5mm
Diámetro total29mm
Diámetro del superficie tocable23mm
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
Temperatura ambiente-30 ... +60 °C
Resistencia al impacto50 g
Resistencia a la vibración20 g / 10 ... 150 Hz
Datos eléctricos
Frecuencia máxima de conmutación6.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 20/11/2026, 05:08