AMLRT
Número de artículo:101031180
Archivo

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- Dispositivos termoplásticos de control y señalización
- Sistema modular para elementos de contacto e iluminación
- Diseño ergonómico
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAMLRT
Número de artículo (Nº artículo)101031180
EAN (European Article Number)4030661606859
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónMontaje en placa frontalPiloto luminoso
Forma de construcciónCalota altaCalota planaRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material de la calotaPlástico
Material del anillo frontalPlástico
Color de la calotaRojo
Color del anillo frontalNegro
Peso bruto25g
Datos generales - Características
IluminableSí
Aislamiento completo Sí
Datos mecánicos
MontajeTuerca central
Par de apriete del tornillo1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura10,5mm
Indicación (Altura de montaje)Height in front of the front panel.
Diámetro total29mm
Altura de la calota10,3mm
Diámetro de la calota29mm
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
Temperatura ambiente-25 ... +40 °C
Resistencia al impacto50 g
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 09/11/2026, 16:30