ASMM-1M-IO-SS
Número de artículo:103001345
Archivo

Descripción de artículo
- 1 Interfaz AS maestro integrado
- posible acoplar E/S con el PLC
- Monitor de seguridad integrado, 128 dispositivos de seguridad
- Interruptores antivalentes para entradas locales
- monitor de parada cero vía entradas locales
- Decoplamiento de fuentes de alimentación AS-i 0,5 integrado; para operación con fuente de alimentación estándar y AS-i Power24
- interfaz diagnostico: USB 2.0, Micro USB
- controla hasta 8 circuitos de habilitación,
- 2 habilitaciones con salida semiconductor 24 V / 0,7 A DC integrado
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoASMM-1M-IO-SS
Número de artículo (Nº artículo)103001345
EAN (European Article Number)4030661425528
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico
Peso bruto241g
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/08/2026, 21:06