ASMM-2M-PN-RRSS
Número de artículo:103001355
Archivo

Descripción de artículo
- 2 Interfaz AS maestro integrado
- Gateway de bus de campo: PROFINET 10/100 MBaud
- Monitor de seguridad para 2 circuitos AS-i integrado, 256 dispositivos de seguridad
- 2 veces decoplamiento de fuentes de alimentación AS-i con 2 x 4 A integrado; 1 fuentes de alimentación para 2 circuitos AS-i posible
- interfaz diagnostico: RS 232; alternativamente vía conexión PROFINET; comunicación cruzada segura con varios equipos habilitados; Web-Server integrado
- controla hasta 32 circuitos de habilitación,
- 2 habilitaciones con contactos de relé 30 V / 3 A AC/DC integrado
- 2 habilitaciones con salida semiconductor 30 V / 0,5 A DC integrado
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoASMM-2M-PN-RRSS
Número de artículo (Nº artículo)103001355
EAN (European Article Number)4030661425504
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
Número eCl@ss, versión 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
Material de la cajaMetal
Peso bruto998g
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 25/09/2026, 11:41