ASS32S123
Número de artículo:101031598
Archivo

Descripción de artículo
- Diám. del taladro Ø 22,3 mm
- Dispositivos termoplásticos de control y señalización
- Sistema modular para elementos de contacto e iluminación
- Diseño ergonómico
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoASS32S123
Número de artículo (Nº artículo)101031598
EAN (European Article Number)4030661606446
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versión 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersiónDispositivo de mando de parada de emergencia
Forma de construcciónRedondo
Condiciones de instalación (mecánicas)arbitrariamente
Material del mandoPlástico
Material del anillo frontalPlástico
Color del anillo frontalNegro
Color de la muletillaSilver
Peso bruto53g
Datos generales - Características
Acción brusca integradaSí
Posibilidad de pulsador Sí
Enclavamiento disponible Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de pitón2
Cantidad de posiciones de conmutación3
Datos mecánicos
Posición de enclavamientoright - left
Vida mecánica, mínima100.000Maniobras
Ángulo de conmutación45°
Ángulo de conmutación, derecha45°
Pulso de actuación4mm
Fuerza de accionamiento, aproximadamente0,6N
MontajeTuerca central
Par de apriete del tornillo1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura48,5mm
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
IP - Grado de protecciónIP40
Temperatura ambiente-30 ... +60 °C
Resistencia al impacto50 g
Datos eléctricos
Frecuencia máxima de conmutación2.000/h
Nota
Nota (en general)Key-withdrawal position 0-I
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 13/11/2026, 05:15