ASSG-2M-PN-RRSS
Archivo
Número de artículo:103001352


Descripción de artículo
- 2 Interfaz AS maestro integrado
- Gateway de bus de campo: PROFINET 10/100 MBaud con PROFIsafe
- Monitor de seguridad opcional para 2 circuitos AS-i, 256 dispositivos de seguridad
- 2 veces decoplamiento de fuentes de alimentación AS-i con 2 x 4 A integrado; 1 fuentes de alimentación para 2 circuitos AS-i posible
- interfaz diagnostico: RS 232; alternativamente vía conexión PROFINET; Web-Server integrado
- controla hasta 64 circuitos de habilitación,- 2 habilitaciones con contactos de relé 30 V / 3 A AC/DC integrado- 2 habilitaciones con salida semiconductor 30 V / 0,5 A DC integrado