AWTL32WS
Número de artículo:101031236
Archivo

Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAWTL32WS
Número de artículo (Nº artículo)101031236
EAN (European Article Number)4030661606798
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
Material del pomo rotativoPlastic
Color del anillo frontalNegro
Color de la muletillaBlanco
Peso bruto30g
Datos generales - Características
IluminableSí
Posibilidad de pulsador Sí
Aislamiento completo Sí
Cantidad de posiciones de conmutación3
Datos mecánicos
Desbloqueosin
Vida mecánica, mínima100.000Maniobras
Ángulo de conmutación45°
Ángulo de conmutación, izquierdo45°
Ángulo de conmutación, derecha45°
Pulso de actuación4mm
Fuerza de accionamiento, aproximadamente0,6N
MontajeTuerca central
Par de apriete del tornillo1Nm
Datos mecánicos - Dimensiones
Altura25,8mm
Diámetro del anillo frontal29mm
Longitud de la muletilla25,5mm
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
Temperatura ambiente-30 ... +60 °C
Resistencia al impacto50 g
Datos eléctricos
Frecuencia máxima de conmutación2.000/h
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/11/2026, 13:46