AZ 05 K 08106
Número de artículo:101195810

Descripción de artículo
- Entrada de cable individual
- Caja de termoplástico
- Pines de contactos en el interruptor
- 1 Planos de accionamiento
- Protección contra contacto accidental mediante pared adicional
- Cubierta transparente
- tornillos de fijación M4 imperdible
- Dimensiones de montaje aptos para AZ 05x
- Auto-limpiante debido a movimientos con fricción de los puentes de contactos
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZ 05 K 08106
Número de artículo (Nº artículo)101195810
EAN (European Article Number)4030661362700
eCl@ss number, version 12.027-27-06-10
eCl@ss number, version 11.027-27-06-10
Número eCl@ss, versión 9.027-27-06-10
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULusTÜV
Propiedades Globales
NormasEN 81
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Material de la tapa de la carcasaTermoplástico transparente, auto-extinguible
Peso bruto35g
Datos generales - Características
Compatible con ascensoresSí
Cantidad de contactos de seguridad1
Datos mecánicos
Planos de accionamiento1
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Pulso de actuación5mm
Fuerza de accionamiento, aproximadamente1,6N
Montajeagujeros redondos
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cablesEntrada de cable individual
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 72mm
Altura40mm
Profundidad26mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP00
Temperatura ambiente-15 ... +70 °C
Humedad relativa, máxima95%
Nota (humedad relativa)sin condensación
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 4A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152A
Categoría de utilización DC-13200VDC
Categoría de utilización DC-131A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónContacto de presión auto-limpiante
Material de los contactos, eléctricosRemaches de Cu plateados
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Nota
Nota (en general)Śruby łączące mogą być zamknięte zatyczkami. (ilość zatyczek przypadających na wyłącznik: 2)
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/07/2026, 16:47