AZ 051 K 08106
Número de artículo:101195743
Archivo

Descripción de artículo
- 1 Planos de accionamiento
- sin conductos de cable
- Caja de termoplástico
- Pines de contactos en el interruptor
- Cubierta transparente
- Auto-limpiante debido a movimientos con fricción de los puentes de contactos
- interruptor con dos interrupciones
- tornillos de fijación M4 Pozidriv autoformantes, imperdible
- interruptor de bloqueo de puerta/interruptor de bloqueo
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZ 051 K 08106
Número de artículo (Nº artículo)101195743
EAN (European Article Number)4030661362113
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULusTÜV
Propiedades Globales
NormasASME 17.1CSA B44-16EN 81-20EN 81-50
Material de la cajaUltramid reforzado de fibra de vidrio, auto-extinguible
Material de la tapa de la carcasaUltramid reforzado de fibra de vidrio, auto-extinguible
Peso bruto25g
Datos generales - Características
Compatible con ascensoresSí
Cantidad de contactos de seguridad1
Datos mecánicos
Planos de accionamiento1
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Pulso de actuación5mm
Fuerza de accionamiento1,6N
Montajeagujeros redondos
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables2 x entrada de hilos individuales con embudo de conexión
Nota (entrada de cable)Sin conductos de cable
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Par de apriete de la conexión eléctrica, máximo1,2Nm
NotaM4 tornillo de ranura combinado, similar DIN 7984 con placas de presión con autoapertura
Datos mecánicos - Dimensiones
Anchura 50mm
Altura27mm
Profundidad16mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP00
Temperatura ambiente-30 ... +70 °C
Humedad relativa, máxima95%
Nota (humedad relativa)sin condensación
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 4A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-152A
Categoría de utilización DC-13200VDC
Categoría de utilización DC-131A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónContacto de presión auto-limpiante
Material de los contactos, eléctricosRemaches de Cu plateados
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 11/10/2026, 06:53