AZ 06-13 B/23
Número de artículo:161057930

Descripción de artículo
- Clavijas de contacto en puente de actuador
- para AZ 06x, AZ 06, AZ 07, AZ 08, AZ 13, AZ 14-1, AZ 19
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZ 06-13 B/23
Número de artículo (Nº artículo)161057930
EAN (European Article Number)4030661030074
Propiedades Globales
Material de la actuadorLatón con remaches plateados en termoplástico
Peso bruto4g
Datos mecánicos
Actuadorrecto
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud23mm
Anchura 41mm
Profundidad12mm
Accesorios
Recomendación (combinación de productos)AZ 06AZ 06xAZ 07AZ 08AZ 13AZ 14-1AZ 19
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 15/10/2026, 14:09