AZ 15 ZVK-M16-1637
Número de artículo:101174325


Descripción de artículo
- 3 entradas de cable M 20 x 1.5
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Larga vida
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Codificación universal
- Amplia zona de conexionado
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
- Insensible a la suciedad
Inicie sesión para ver los precios