AZ 16-12ZIB1-M20
Número de artículo:101150623
Archivo

Descripción de artículo
- 3 entradas de cable M 20 x 1.5
- Caja de termoplástico
- Código individual
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Larga vida
- Doble aislamiento
- Amplia zona de conexionado
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Insensible a la suciedad
- Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZ 16-12ZIB1-M20
Número de artículo (Nº artículo)101150623
EAN (European Article Number)4030661158136
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Aprobaciones - Normas
CertificadoscULus
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Nivel de codificación según EN ISO 14119alta
Principio activomecánico
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Material de la actuadorAcero inoxidable
Peso bruto156g
Datos generales - Características
Nº de direcciones de actuación3
Cantidad de contactos auxiliares1
Cantidad de contactos de seguridad2
Cantidad de prensa-estopas3
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastac
Categoría1
B10D contacto (NC)2.000.000Maniobras
IndicaciónVida eléctrica bajo solicitud
B10D Contacto normalmente abierto (NO)1.000.000Maniobras
Indicacióna 10% de carga resistiva
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Exclusión de errores
Notas importantes:Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación.
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
IndicaciónEn uso con 2 canales y con unidad de lógica adecuada
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Posición de las prensa-estopason the floor side, left and right
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Recorrido de apertura forzada8mm
Fuerza de apertura forzada para cada contacto NC, mínima10N
Fuerza de apertura forzada, mínima20N
Velocidad de accionamiento, máxima2m/s
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables3 x M20 x 1,5
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima2,5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Tipo de cable permitidoFlexibleRígido monofilarRígido multifilar
Conector (mecánico)Conexión por tornillos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor30mm
Anchura del sensor52mm
Altura del sensor90mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-30 ... +80 °C
Temperatura de almacén y de transporte-40 ... +85 °C
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui500 V
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp6kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 10A
Corriente de cortocircuito1.000A
Elemento de conmutación1 contacto normalmente cerrado (NC), 2 contactos normalmente abiertos (NA)
Nota (elemento de conmutación)con doble rupturaPuentes de contactos con separación galvánica
Principio de conmutaciónAcción lenta, ruptura positiva contacto NC
Frecuencia máxima de conmutación4.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Datos eléctricos - Contactos de seguridad
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-154A
Nota, categoría de utilización AC-15Screw terminals
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-134A
Nota, categoría de utilización DC-13Screw terminals
Datos eléctricos - Contactos auxiliares
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-154A
Nota, categoría de utilización AC-15Screw terminals
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-134A
Nota, categoría de utilización DC-13Screw terminals
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroIndividually coded actuator B1
Nota
Nota (en general)El actuador no puede suministrarse por separado.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/10/2026, 14:52