AZ 16 ST3-AS R ASI-SAW
Número de artículo:101167264

Descripción de artículo
- Conector M12, izquierdo, 4 polos
- Caja de termoplástico
- Larga vida
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- AS-Interface LED de señalización del estado
- Actuador codificados
- Interruptores de Seguridad con actuador separado
- Con punto de corte incorporado AS-Interface
- Interfaz AS M12 Conexión enchufable
Inicie sesión para ver los precios