AZ 17-02ZI-ST B6R
Número de artículo:101144091

Descripción de artículo
- Conector M12 x 1, 4 polos
- versión mano derecha
- Para radios de accionamiento muy pequeños a 90º respecto al plano del actuador o en línea con él.
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Larga vida
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- pequeñas dimensiones
- Código individual
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Insensible a la suciedad
- Retén de ranura incluido
- 8 planos distintos de accionamiento