AZ 17-02ZK-2243-1 0,1M
Número de artículo:101184150

Descripción de artículo
- Salida de hilos por atrás
- Modificable posteriormente
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Larga vida
- pequeñas dimensiones
- Codificación universal
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Insensible a la suciedad
- 8 planos distintos de accionamiento