AZ 17-11ZRK-1637/2243-1 3,0M
Número de artículo:101181986

Descripción de artículo
- Contactos dorados de plata maciza
- Salida de hilos por atrás
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Larga vida
- pequeñas dimensiones
- Codificación universal
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Insensible a la suciedad
- 8 planos distintos de accionamiento