AZ 335-11ZUEK-M20
Archivo
Número de artículo:101171096

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Disponible en versión con LED
- Caja metélica
- Larga vida
- Codificación universal
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- El cabezal de accionamiento, puede situarse en 4 posiciones a 90º
- Puede montarse en una superficie plana
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado