AZ 335-12ZRK-2737
Archivo
Número de artículo:151214361

Descripción de artículo
- Caja metélica
- Larga vida
- Codificación universal
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- El cabezal de accionamiento, puede situarse en 4 posiciones a 90º
- Puede montarse en una superficie plana
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Agujeros alargados para el ajuste y circulares para el posicionado