AZ 415-02/11ZPK M20
Número de artículo:101154115

Descripción de artículo
- 2 interruptores con distintas funciones de accionamiento en una sola caja
- 84,6 mm x 103,6 mm x 46,5 mm
- Caja metélica
- Larga vida
- Contactos con elevado nivel de fiabilidad con tensiones y corrientes débiles
- Retención regulable hasta 400 N
- 2 entradas de cable M 20 x 1.5
- Accionador asistido por resorte
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZ 415-02/11ZPK M20
Número de artículo (Nº artículo)101154115
EAN (European Article Number)4030661171050
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULusUL
Propiedades Globales
Material de la cajaAluminio
Material del revestimiento de la cajapintado
Peso bruto495g
Datos generales - Características
Fuerza de retención superiorSí
Cantidad de contactos auxiliares2
Cantidad de contactos de seguridad2
Cantidad de puertas de resguardos1
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Salidas de seguridad
B10D Contacto normalmente cerrado (NC)2.000.000Maniobras
B10D contacto normalmente abierto (NA)1.000.000Maniobras
Nota (B10D contacto normalmente abierto (NO))a 10% Ie y carga resistiva
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de retención, mínima80N
Fuerza de retención, máxima400N
Recorrido de apertura forzada3,8mm
Fuerza de apertura forzada, mínima31N
Velocidad de accionamiento, máxima0,2m/s
Datos mecánicos - Conexionado
ConexionadoTerminales con tornillo M20 x 1.5
Sección del cable, mínima2 x 0,75 mm²
Sección del cable, máxima2 x 1.5 mm²
IndicaciónTodas las especificaciones con terminales grimpados incluidos.
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor46,5mm
Anchura del sensor84,6mm
Altura del sensor103,6mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Categoría de utilización AC-15230VAC
Categoría de utilización AC-154A
Categoría de utilización DC-1324VDC
Categoría de utilización DC-134A
Elemento de conmutaciónContacto normalmente abierto (NA), contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de conmutaciónAcción lenta
Material de los contactos, eléctricosPlata
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 03/08/2026, 17:58