AZ201-I2-ST2-T-1P2P
Número de artículo:103015819
Archivo

Descripción de artículo
- Codificación individual, de aprendizaje múltiple con tecnología RFID
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- Caja de termoplástico
- Protección contra la neutralización/manipulación según las necesidades mediante tecnología RFID
- Máxima longitud de la cadena de sensores 200m.
- Circuito en Serie auto controlados
- 3 LEDs para indicar las condiciones de operación
- La tecnología sensoria permite un desalineamiento entre actuador y interruptor de ± 5 mm verticalmente y ± 3 mm horizontalmente.
- Indicado para puertas batientes y correderas
- Diagnosis inteligente
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZ201-I2-ST2-T-1P2P
Número de artículo (Nº artículo)103015819
EAN (European Article Number)4030661504339
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Aprobaciones - Normas
CertificadosANATELcULusFCCICTÜVUKCA
Propiedades Globales
NormasEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Información generalCodificación individual, aprendizajes multiples
Nivel de codificación según EN ISO 14119alta
Principio activoRFID, 125 kHz
Potencia de emisión RFID, máxima-6dBm
Material de la cajaPlástico reforzado con fibra de vidrio
Tiempo de riesgo, máxima200ms
Tiempo de reacción de las salidas de seguridad en caso de desconexión mediante actuador, máximo100ms
Tiempo de reacción de las salidas de seguridad al desconectar mediante las entradas de seguridad, máximo1,5ms
Peso bruto410g
Datos generales - Características
Detección de cortocircuitoSí
Detección de cortocircuitos entre hilosSí
Conexión en serieSí
Funciones de seguridad Sí
Indicador integrado, estado Sí
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastae
Categoría4
Valor PHF1,90 x 10⁻⁹/h
Valor de PFD1,60 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), adecuado para aplicaciones en3
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de retención30N
Velocidad de accionamiento, máxima0,2m/s
Ejecución de los tornillos de fijación2x M6
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, mínima0,7Nm
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, máxima1Nm
IndicaciónTorx T10
Datos mecánicos - Distancias de conmutación
Distancia de conmutación asegurada "ON" Sao4mm
Distancia de conmutación asegurada "OFF" Sar30mm
Nota (distancia de conmutación)Todas las distancias de conmutación según EN IEC 60947-5-3
Histéresis (distancia de conmutación), máxima1,5mm
Precisión a la repetición R0,5mm
Datos mecánicos - Conexionado
Longitud de la cadena de sensores, máxima200m
Nota (Longitud de la cadena de sensores)La longitud y la sección de cable afectan a la caída de tensión, dependiendo de la corriente de salida
Nota (Conexión en serie)Número de equipos ilimitado, observar protección de cables externa, máx. 31 equipos con diagnóstico de serie SD
ConexionadoConector M12, 8-polos
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor50mm
Anchura del sensor40mm
Altura del sensor220mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP66IP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +85 °C
Humedad relativa, máxima93%
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Resistencia a vibraciones10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm
Resistencia al impacto30 g / 11 ms
Grado de protección.III
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui32 VDC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp0,8kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Tensión operativa24 VDC -15 % / +10 %
Corriente de circuito abierto I0, típico50mA
Tensión nominal operativa24VDC
Corriente nominal operativa700mA
Corriente de cortocircuito100A
Protección de cables y fusible externo del dispositivo2A gG
Retardo de disponibilidad, máxima4.000ms
Frecuencia de conmutación, máxima1Hz
Datos eléctricos - Entradas digitales seguras
Denominación, entradas de seguridadX1 y X2
Umbrales de conmutación−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Corriente operativa a 24 V5mA
Duración de impulso de prueba, máxima1ms
Periodo de impulso de prueba, mínima100ms
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC1
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC1C2C3
Datos eléctricos - Salidas digitales seguras
Denominación, salidas de seguridadY1 y Y2
Corriente nominal operativa
(salidas de seguridad)250mA
Ejecución de los elementos de conmutaciónprotegidas contra cortocircuitos, tipo p
Caída de tensión Ud, máxima4V
Corriente residual Ir, máxima0,5mA
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,25A
Periodo de impulso de prueba, típico1.000ms
Duración de impulso de prueba, máxima0,5ms
Clasificación ZVEI CB24I, fuenteC2
Clasificación ZVEI CB24I, depresiónC1C2
Datos eléctricos - Salida de diagnóstico
Denominación, salidas de diagnósticoOUT
Corriente nominal operativa50mA
Ejecución de los elementos de conmutaciónprotegidas contra cortocircuitos, tipo p
Caída de tensión Ud, máxima4V
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-130,05A
Indicación de estado
Nota (Indicador de estado por LED)Error/fallo de funcionamiento: LED rojoEstado operativo: LED amarilloTensión de alimentación: LED verde
Asignación de contactos
PIN 1A1 Tensión de alimentación UB
PIN 2X1 Entrada de seguridad 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Salida de seguridad 1
PIN 5OUT Salida de diagnóstico
PIN 6X2 Entrada de seguridad 2
PIN 7Y2 Salida de seguridad 2
PIN 8n.c.
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroActuator must be ordered separately.
Accesorios
Recomendación (actuador)AZ/AZM201-B1AZ/AZM201-B30
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 22/07/2026, 11:24