AZ/AZM 200-B30-LTAG1P30
Número de artículo:101208901
Archivo

Descripción de artículo
- para puertas con bisagra a la izquierda
- con Manivela
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)Producto descontinuado
Descripción del tipo de productoAZ/AZM 200-B30-LTAG1P30
Número de artículo (Nº artículo)101208901
EAN (European Article Number)4030661383149
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Material de la actuadorFundición inyectada de cinc
Material del mandoAluminio
Peso bruto2.900g
Datos generales - Características
Sensor de detección de puertaSí
Datos mecánicos
ManillaManilla
Bisagra de la puertaA la izquierda
Actuador montadoExterior
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador94mm
Anchura del actuador115mm
Alta del actuador115mm
Longitud de las barras de bloqueo44mm
Anchura de las barras de bloqueo75mm
Altura de las barras de bloqueo2.600mm
Nota (Altura de las barras de bloqueo)el cliente tiene la posibilidad de cortar las barras de bloqueo
Incluido en el suministro
Incluido en el suministro2 barras de bloqueo, 1200 mm, galvanizadas2 tuercas hexagonales M84 piezas en U4 tornillos de cabeza avellanada M5 x 10Candado de barra con chapa-guíaContra-soporte (en P30) o respectivamente desbloqueo de escape completo (en P31)Unidad de actuador AZ/AZM 201-B30 incl. barra cuadrada
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 24/09/2026, 03:49