AZ/AZM 200-B30-LTAG2P1
Número de artículo:101181141
Archivo

Descripción de artículo
- Salida de emergencia con una mano, también durante funcionamiento
- Actuado para resguardos con bisagra
- Con sensor de detección de puerta T
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
- Varias manetas disponibles
- mayor estabilidad mecánica
Detalles de Pedidos
Nota (disponibilidad)No más disponible!
Descripción del tipo de productoAZ/AZM 200-B30-LTAG2P1
Número de artículo (Nº artículo)101181141
EAN (European Article Number)4030661315096
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Aprobaciones - Normas
NotaCertificación en combinación con AZ/AZM 200
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Material de la actuadorFundición inyectada de cinc
Material del mandoAluminio, protección de plástico
Material del desbloqueo de escapeMetal, recubierto de plástico
Peso bruto1.000g
Datos generales - Características
Dispositivo de desbloqueo de escapeSí
Sensor de detección de puertaSí
Datos mecánicos
ManillaManillaPomo giratorio
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Bisagra de la puertaA la izquierda
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141192.000N
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima2.600N
Actuador montadoExterior
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador37mm
Anchura del actuador95mm
Alta del actuador95mm
Length of the emergency exit60mm
Anchura de desbloqueo de escape115mm
Altura de desbloqueo de escape115mm
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroWyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 27/07/2026, 11:59