AZ/AZM201-B30-RTAG2P25
Número de artículo:103033478

Descripción de artículo
- Salida de emergencia con una mano, también durante funcionamiento
- Actuado para resguardos con bisagra
- Operación simple y intuitiva
- Sin riesgo de lesiones por el actuador sobresaliente
- No se requiere manillas adicionales
- No sobrepasa dentro de la apertura de la puerta
Inicie sesión para ver los precios
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZ/AZM201-B30-RTAG2P25
Número de artículo (Nº artículo)103033478
EAN (European Article Number)4030661532004
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Aprobaciones - Normas
NotaCertificación en combinación con AZ/AZM 201
Propiedades Globales
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Material de la actuadorFundición inyectada de cinc
Material del mandoAluminio, protección de plástico
Material del desbloqueo de escapeMetal
Peso bruto1.000g
Datos generales - Características
Dispositivo de desbloqueo de escapeSí
Datos mecánicos
ManillaManilla de empuñadoraPomo giratorio
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Bisagra de la puertaA la derecha
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141192.000N
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima2.600N
Actuador montadoExterior
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del actuador91mm
Anchura del actuador115mm
Alta del actuador115mm
Length of the emergency exit23mm
Anchura de desbloqueo de escape95mm
Altura de desbloqueo de escape95mm
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroWyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/07/2026, 20:51