AZM 161SK-12/12RKAT-024
Número de artículo:101181381

Descripción de artículo
- Amplia zona de conexionado
- Dispositivo de desbloqueo de emergencia (anti-pánico)
- entradas de cable 4 M 16 x 1.5
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contactos
- Larga vida
Inicie sesión para ver los precios