AZM 161SK-12/12RKED/TU -110/230
Archivo
Número de artículo:101187914


Descripción de artículo
- Amplia zona de conexionado
- Rearme manual, Posicionado de la tapa y Desbloqueo de escape, posterior
- entradas de cable 4 M 16 x 1.5
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contactos
- Larga vida