AZM 161SK-12/12RKTD/TU-110/230
Número de artículo:103003766

Descripción de artículo
- Amplia zona de conexionado
- Desbloqueo de escape, Posicionado de la tapa
- Desbloqueo de escape, posterior
- entradas de cable 4 M 16 x 1.5
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contactos
- Larga vida