AZM 161ST-11/12I-024-B6R
Archivo
Número de artículo:103025178

Descripción de artículo
- Amplia zona de conexionado
- Rearme manual
- 2 Conector M12, 4 y 8 polos
- versión mano derecha
- Diseño compacto
- Para radios de accionamiento muy pequeños a 90º respecto al plano del actuador o en línea con él.
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Código individual
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- Doble aislamiento
- Elevada fuerza de bloqueo
- Larga vida
- 130 mm x 90 mm x 30 mm