AZM 170-02ZRI-ST-B5-2197 24VAC/DC
Número de artículo:101144339

Descripción de artículo
- Conector M12, 4 polos
- Conexionado de conectores en tipo A y B
- Rearme manual lateral
- Doble aislamiento
- Código individual
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Diseño compacto
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Larga vida
- Elevada fuerza de bloqueo
- particularmente adecuado para montaje frontal