AZM 170-02ZRI-ST-B6L 24VAC/DC
Archivo
Número de artículo:101144373

Descripción de artículo
- Conector M12, 4 polos
- Conexionado de conectores en tipo A y B
- Rearme manual lateral
- Doble aislamiento
- Código individual
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Diseño compacto
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Larga vida
- Elevada fuerza de bloqueo
- Versión a Izquierdas
- Para radios de accionamiento muy pequeños a 90º respecto al plano del actuador o en línea con él.