AZM 170-02ZRIA-B6L 24VAC/DC
Número de artículo:101140812

Descripción de artículo
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Técnica de desplazamiento de aislamiento
- Rearme manual
- Doble aislamiento
- Código individual
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Diseño compacto
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Larga vida
- Elevada fuerza de bloqueo
- Versión a Izquierdas
- Para radios de accionamiento muy pequeños a 90º respecto al plano del actuador o en línea con él.
Detalles de Pedidos
Descripción del tipo de productoAZM 170-02ZRIA-B6L 24VAC/DC
Número de artículo (Nº artículo)101140812
EAN (European Article Number)4030661120003
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versión 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Aprobaciones - Normas
CertificadosCCCcULus
Propiedades Globales
NormasBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Información generalCodificación individual
Nivel de codificación según EN ISO 14119alta
Principio activoelectro-mecánico
Material de la cajaPlástico, termoplástico reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible
Material de la actuadorAcero inoxidable
Peso bruto295g
Datos generales - Características
Principio de bloqueo por tensiónSí
Rearme/rearranque manualSí
Nº de direcciones de actuación2
Cantidad de contactos de seguridad2
Certificación de seguridad
NormasEN ISO 13849-1
Nivel de prestaciones (PL) hastac
Categoría1
B10D contacto (NC)2.000.000Maniobras
Vida útil20Año(s)
Certificación de seguridad - Exclusión de errores
Notas importantes:Se utiliza cuando una exclusión de errores de daño peligroso en un sistema de 1 canal esta autorizada y se asegura una protección adecuada contra manipulación.
Nivel de prestaciones (PL) hastad
Categoría3
IndicaciónEn uso con 2 canales y con unidad de lógica adecuada
Vida útil20Año(s)
Datos mecánicos
Radio de actuación, mínima50mm
Vida mecánica, mínima1.000.000Maniobras
Fuerza de bloqueo FZh según EN ISO 141191.000N
Fuerza de bloqueo Fmax, máxima1.300N
Fuerza de retención30N
Recorrido de apertura forzada11mm
Fuerza de apertura forzada para cada contacto NC, mínima8,5N
Fuerza de apertura forzada, mínima17N
Velocidad de accionamiento, máxima2m/s
MontajeTornillos
Ejecución de los tornillos de fijación2x M4
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, mínima0,7Nm
Par de apriete de los tornillos de sujeción para la tapa de la caja, máxima1Nm
IndicaciónTorx T10
Datos mecánicos - Conexionado
Entrada de cables1 x M20 x 1,5
ConexionadoTécnica de desplazamiento de aislamiento
Sección del cable, mínima0,75 mm²
Sección del cable, máxima1 mm²
Tipo de cable permitidoFlexibleRígido monofilarRígido multifilar
Datos mecánicos - Dimensiones
Longitud del sensor30mm
Anchura del sensor90mm
Altura del sensor84mm
Condiciones ambientales
IP - Grado de protecciónIP67
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Temperatura de almacén y de transporte-25 ... +85 °C
Nota (humedad relativa)sin condensaciónsin escarcha
Grado de protección.II
Altura de montaje snm permitida, máximo2.000m
Condiciones ambientales - Valores de aislamiento
Tensión de aislamiento nominal Ui250 VAC
Resistencia al impulso de sobretensión Uimp4kV
Categoría de sobre-tensiónIII
Grado de polución3
Datos eléctricos
Corriente continua térmica 6A
Tensión nominal de alimentación24VAC/DC
Corriente de cortocircuito1.000A
Consumo de potencia eléctrica, máxima12W
Elemento de conmutación2 contactos normalmente cerrados (NC)
Nota (elemento de conmutación)Inversor de doble ruptura Zb o 2 contactos NC,o 3 NC, o 4 NC con separación galvánica entre los puentes
Principio de conmutaciónAcción lenta, ruptura positiva contacto NC
Frecuencia máxima de conmutación1.000/h
Material de los contactos, eléctricosPlata
Datos eléctricos - Control del solenoide IN
Ciclo de trabajo del solenoide100%
Duración de impulso de prueba, máxima5ms
Periodo de impulso de prueba, mínima50ms
Datos eléctricos - Contactos de seguridad
Tensión, categoría de utilización AC-15230VAC
Corriente, categoría de utilización AC-154A
Tensión, categoría de utilización DC-1324VDC
Corriente, categoría de utilización DC-132,5A
Otros datos
Nota (aplicaciones)Resguardo de seguridad, correderaResguardo de seguridad, desmontableResguardo de seguridad, pivotante
Incluido en el suministro
Incluido en el suministroCubierta de protección de rendijasNo suministrable como pieza suelta!The actuator is included in the scope of delivery
Nota
Nota (en general)El actuador no puede suministrarse por separado.Ta metoda zakańczania (IDC) umożliwia proste podłączenie przewodów elastycznych bez konieczności stosowania końcówek kablowych
Nota (rearme manual)desde el lado inferiorPara el desbloqueo manual con llave triangular M5, disponible como accesorio
Los datos e información anteriores se han verificado cuidadosamente. Las imágenes pueden diferir del original. Se pueden encontrar más datos técnicos en los manuales de instrucciones. Sujeto a cambios técnicos y errores.
Generado a 19/07/2026, 20:58