AZM 170CC-01/02ZRK-2405/2656 24VAC/DC
Archivo
Número de artículo:103025491


Descripción de artículo
- Terminales a fuerza de resorte
- Desbloqueo de escape, lateral
- 1 entrada de cable M 20 x 1.5
- Accionamiento por falta de tensión
- Caja de termoplástico
- Doble aislamiento
- Diseño compacto
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Larga vida
- Elevada fuerza de bloqueo