AZM 170SK-02/10ZRI-B6L-2197 24VAC/DC
Número de artículo:101206035

Descripción de artículo
- Doble aislamiento
- Código individual
- Nivel de codificación ALTO según ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Diseño compacto
- Bloqueo con protección de errores de cierre
- Larga vida
- Elevada fuerza de bloqueo
- versión mano derecha
- Para radios de accionamiento muy pequeños a 90º respecto al plano del actuador o en línea con él.